无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2501 Solids Level Switch-Rotating Paddle

Rosemount™ 2501阻旋式料位开关

产品描述

Rosemount 2501阻旋式料位开关能够承受高机械载荷和极端温度,而用在不同尺寸类型的料仓中,对各种类型的固料介质的满仓、进料或空仓进行检测。测量原理简单且技术稳定可靠,对粉尘、静电、黏附、极端温压环境等均不敏感。该产品安装简便,可固定在垂直、水平或倾斜等不同位置。

工作压力
10 bar (145 psi)
工作温度
-40至1100 °C (-40 至 2012°F)
认证/许可
CE(申请中:FM、IECEx、ATEX)
灵敏度
0.9 lb/ft3 (≥15 g/l)
输出
继电器

特点

  • 旋转桨采用坚固设计能够承受重载荷和极端温度
  • 采用机械稳定的轴承设计 , 机械稳定性高
  • 不受粉尘、静电和结块影响
  • 紧凑的动臂长度为70毫米至4000毫米(2.76英寸至158英寸)
  • 有多种过程连接件和电源电压可供选用
  • 可旋转的电子器件外壳,无需调整方向,易于安装

文档与图纸