无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2521 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Rosemount™ 2521振动音叉料位开关

产品描述

Rosemount 2521振动音叉料位开关适用于一些如测量存储容器和过程容器中的细小颗粒和粉状介质等需要高灵敏度的场合。它是一种灵敏度高且操作简单的可靠技术。通过组态可以为不同的应用提供灵活的选项。利用可调节开关延迟,能够防止触发错误的开关信号。

工作压力
16 bar (232 psi)
工作温度
-40 至 150 °C (-40 to 302°F)
认证/许可
CE(待定:FM、IECEx、Atex)
灵敏度
<5 g/l, >5 g/l, 20 g/l, 50 g/l(<0.3 lb/ft3、 >0.3 lb/ft3、1.2 lb/ft3、3 lb/ft3)
输出
继电器(即将面世:3线 PNP,2线, 8/16或4-20mA,NAMUR)

特点

  • 测量轻质固料时可调整至高灵敏度
  • 可调开关延迟功能可防止错误的开关操作
  • 采用可靠简单和免维护的测量原理
  • 所有接液部件均采用不锈钢制成

文档与图纸