无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-SAM42 Acoustic Particle Monitor

罗斯蒙特™ SAM42 声波颗粒监测器

产品描述

通过直接从设备上即时监测砂粒流速,优化开采井的生产,同时尽可能降低管道内的侵蚀风险并提高资产的安全性。 罗斯蒙特 SAM42 是一款非侵入式声波颗粒监测器,可直接在设备上提供即时砂粒流速和固体颗粒生产指示,并能在恶劣条件下检测低浓度固体。这些功能相结合,可在野外条件下提供行业先进的砂粒测量重复性和灵敏度。

证书/认证
Ex d(隔爆)和 Ex i(本质安全)
IP 等级:IP66、IP68、外壳类型 4X
输出
砂粒强度 (μV)
砂粒流速 (g/s)
积砂量 (g)
灵敏度
最小可检测砂粒流速:0.01g/s(*在参考测试条件下
不确定度
±5%(采用注砂标定)
重复性
优于 1%(*在参考测试条件下),表示传感器信号将以小于 1% 的偏差重复读取相同值
更新速率
读取频率:1 秒
工作温度
管道表面 -40°C (-40°F) 至 290°C (554°F)
通讯协议
Modbus RTU (RS485)
输入
输入电压:24VDC/100-240VAC
尺寸
78mm(外径)(3.07") x 158mm (6.22")
重量
约 3kg
检测范围
颗粒检测:通常为 15μm*(气体)至 25μm*(液体),具体取决于流速(*在参考测试条件下

特点

  • 非侵入式传感器,具备板载信号处理功能,可将处理后的数据从设备发送到 DCS,无软件要求
  • 采用紧凑型防爆设计,现场安装非常简单,维护成本低
  • 为固体物料生产提供实时数据,帮助改进决策
  • 出色的温度性能:在表面温度为 -40°C (-40°F) 至 290°C (554°F) 的管道上工作
  • 能够检测流量中的超低浓度固体物
  • 行业先进的重复性(优于 99%)和灵敏度

文档与图纸