无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-PIOX R721 Transmitter Process Refractometers-Hazardous

适用于危险区域的 Flexim PIOX R721 过程折射仪主机

产品描述

Flexim PIOX R721 是一款能够满足严苛的折射仪应用条件的专用主机。该产品已经获得 ATEX、IECEx 和 FM 认证,可确保主机与 R500 传感器在危险条件下的运行。 它扩展了 R532 的功能性,提供多种通信选项和更高级的处理性能,可将多个输入和输出组合在一起,以获得更多分析测量结果。集成的高功率处理装置可以根据这些数值,对多组分液体进行详细分析。

外壳材料
316L 不锈钢(1.4404)
防爆 / 认证
NonEx,ATEX/IECEx 2 区,FM I 级 2 类
输出
最多 4 个:电流(4...20 mA 有源/无源),二进制,电压,频率
输入
电流(4...20 mA 有源/无源),二进制,电压
通信协议
Modbus RTU/TCP,HART
尺寸
320 x 255 x 87 mm
电源
100...230 V/50...60 Hz 或 20...32 V DC

特点

  • 坚固的不锈钢外壳。
  • 危险区域等级。
  • 可变的输入和输出选项。
  • 功能强大的集成计算机,可应对复杂的分析挑战。
  • 内置自诊断工具,实现预测性维护并降低维护成本。

文档与图纸