无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-PIOX R532 Transmitter for Process Refractometers

Flexim PIOX R532 过程折射仪主机

产品描述

Flexim PIOX R532 主机对所有标准折射仪应用均可适配。R532 兼容每一种 R500 折射仪传感器,对于直接通过键盘或者通过笔记本电脑进行的传感器配置操作尤为重要。4...20 mA、HART 和 Modbus 信号可以输出折射率、浓度、密度等主要测量数据,以及流体温度、信号幅值和传感器湿度等诊断值。

外壳材料
防爆 / 认证
NonEx
输出
最多 1 个:电流(4...20 mA 有源/无源),二进制
输入
电流(4...20 mA 有源/无源),二进制,电压
通信协议
Modbus RTU,HART
尺寸
240 x 160 x 80 mm
电源
90...250 V/50...60 Hz 或 11...32 V DC

特点

  • 紧凑型设计。
  • 内置自诊断工具,实现预测性维护并降低维护成本。
  • 改装简便并且经济高效,无需中断供给。
  • USB 和 LAN 接口。

文档与图纸