无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-PIOX R500 MH Process Refractometer Sensor-Hygienic

适用于卫生应用的 Flexim PIOX R500 MH 过程折射仪传感器

产品描述

Flexim PIOX R500 MH 是一款专为食品饮料行业设计的卫生级折射仪传感器:采用化工级 316L(1.4404)不锈钢外壳、圆角设计和定制密封垫,确保全方位零死角。R500 运用透射光专利技术对管道内浓度进行实时测量,是持续质量控制和高效生产的关键助力。无论是软饮料和果汁生产过程中的白利度监测,还是维生素 C 生产过程中必不可少的抗坏血酸浓度水平监控,PIOX R500 MH 都能够以 0.1% 的精确度提供所需数值。

测量范围
nD:1.3...1.7,°Brix: 0...100
测量不确定度
nD:0.0002(相当于:0.1 °Brix,0.1 w%)
可重复性
nD:0.00002(相当于:0.01 °Brix,0.01 w%)
接液部件材料
316L 不锈钢(1.4404),EPDM 密封垫,蓝宝石
外壳材料
304 不锈钢(1.4301)
Operating temperature (fluid)
-20...+150 °C
最大流体压力
PN 10
IP 防护等级
IP67
防爆 / 认证
NonEx,ATEX/IECEx 0 区,FM I 级 1 类
工艺连接
Varivent/Tri-Clamp

特点

  • 高度精确。
  • 专利型光学工艺技术。
  • 坚固的结构设计,采用化工级钢材、防护严密的垫圈底座和 FFKM 密封垫。
  • 内置自诊断工具,实现预测性维护并降低维护成本。
  • ATEX/IECEx 0 区,FM I 级 1 类等级。

文档与图纸