无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-PIOX R500-C-TF Process Refractometer Sensor-Corrosive

适用于腐蚀性应用的 Flexim PIOX R500-*C-TF 过程折射仪传感器

产品描述

R500 传感器的 TF 型产品专为高腐蚀性环境中的运行作出了优化。碳纤维增强 PTFE 材料延续了 PTFE 的化学稳定性,同时又不影响其机械稳固性。因此,这款产品尤为适用于盐酸、硫酸或氢氟酸等最难处理的化学品。
R500 已获得 ATEX 和 FM 认证,并可提供长款和短款传感器感测头。无论是应用 DIN 或是 ANSI 标准,都能够确保工艺集成中的最大灵活性。在大型管道和储罐上,可以将传感器直接安装在 T 型法兰中。对于 3 英寸及尺寸更小的管道,则可使用各种 PFA 或 PVDF 材质的流动腔,并通过焊接、螺纹或最小可至 3/8 英寸的标准法兰进行连接。

测量范围
nD:1.3...1.7,°Brix:0...100
测量不确定度
nD:0.0002(相当于:0.1 °Brix,0.1 w%)
可重复性
nD: 0.00002 (corresponds to: 0.01 °Brix, 0.01 w%)
接液部件材料
PTFE/碳 25 %,FFKM 密封垫,蓝宝石
外壳材料
304 不锈钢(1.4301),带环氧粉末涂层
工作温度(流体)
-20…+130 °C
最大流体压力
PN 10
IP 防护等级
IP67
防爆 / 认证
NonEx,ATEX/IECEx 0 区,FM I 级 1 类
工艺连接
DIN/ANSI 法兰,流动腔

特点

  • 创新型 PTFE 外壳材料确保耐腐蚀性能。
  • 高度精确。
  • 内置自诊断工具,实现预测性维护并降低维护成本。
  • ATEX/IECEx 0 区,FM I 级 1 类等级。

文档与图纸