无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-PIOX R500-C-S4 Process Refractometer Sensor

Flexim PIOX R500-*C-S4 过程折射仪传感器

产品描述

Flexim PIOX R500-*C-S4 是过程折射仪传感器的化工设计型产品,采用整体不锈钢设计。所有接液部件均为 316 Ti(1.4571)级钢材制成,并配备 FFKM 专用密封垫。因此,这款坚固的传感器成为了适用于严酷化学环境的理想工具。
R500 已获得 ATEX 和 FM 认证,并可根据 DIN 或 ANSI 标准提供长款和短款传感器感测头,从而确保工艺集成中的最大灵活性。在大型管道和储罐上,可以将传感器直接安装在 T 型法兰中。对于 3 英寸及尺寸更小的管道,则可使用各种流动腔,并通过焊接、螺纹或最小可至 3/8 英寸的标准法兰进行连接。

测量范围
nD:1.3...1.7,°Brix:0...100
测量不确定度
nD:0.0002(相当于:0.1 °Brix,0.1 w%)
可重复性
nD:0.00002(相当于:0.01 °Brix,0.01 w%)
接液部件材料
316Ti 不锈钢(1.4571),FFKM 密封垫,蓝宝石
外壳材料
304 不锈钢(1.4301)
工作温度(流体)
-20...+150 °C
最大流体压力
PN 16,可应要求提供 PN 40
IP 防护等级
IP67
防爆 / 认证
NonEx,ATEX/IECEx 0 区,FM I 级 1 类
工艺连接
DIN/ANSI flange, flow cell

特点

  •   度精确。
  • 坚固的结构设计,采用化工级钢材、防护严密的垫圈底座和 FFKM 密封垫。
  • 内置自诊断工具,实现预测性维护并降低维护成本。
  • ATEX/IECEx 0 区,FM I 级 1 类等级。
  • ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1 ratings.

文档与图纸