无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-CT5100 Continuous Gas Analyzer

罗斯蒙特™ CT5100 连续气体分析仪

产品描述

艾默生的罗斯蒙特 CT5100 连续气体分析仪是专为过程气体分析和排放监测设计的首款混合型激光分析仪。罗斯蒙特 CT5100 将量子级联激光器 (QCL) 与可调谐二极管激光器 (TDL) 技术相结合,可同时对多种气体组分进行直接快速的测量,而且对这些气体组分的测量具有非常高的选择性和灵敏度这款产品共有两种型式:一种是正压防爆认证的系统,适用于危险区域;另一种是非认证系统,适用于安全区域。它们都能够最多容纳六台激光器,最多可实时测量 10 种气体成分。多组激光器整合布局到一台气体分析仪中,一台气体分析仪实现多组分测量,降低了总拥有成本。

端口
  • 出口气体端口连接器:6mm (¼ in) Swagelok (请在订单中指定)
  • 吹扫连接件:吹扫入口(仅限经过认证的系统)10mm (⅜ in)
  • 证书/认证
  • 欧洲: ATEX II 3G Ex p Group IIC T3
  • 北美: Class 1, Division 2, Groups A,B,C,D T3
  • 尺寸
    575 x 291 x 781mm (23 x 11.5 x 31in)
    重量
    53kg (116.8lbs.)
    电源
    110VAC 60Hz/240VAC 50Hz
    线性
    R2 > 0.999

    特点

    • 可同时实时检测最多十种气体
    • 准确、灵敏的气体测量
    • 出色的响应线性和重复性
    • 长期漂移小,减少了间隔校准的频次
    • 维护成本和生命周期成本低
    • 连续运行状况诊断报告
    • 嵌入式 ARM 处理器可全自动运行
    • 可通过直观、简单的前面板用户界面访问所有的仪表功能
    • 可互换的模块化配置,最多可安装六台激光器

    文档与图纸