无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-Wireless Pressure Gauge

Rosemount™ 无线压力表

产品描述

Rosemount 无线压力表坚固耐用,采用经行业验证的传感器技术,能避免常见的传统压力表故障。该压力传感器最多可以无故障运行十年,机械组件可更换,能获得更加可靠的读数和更高的压力限值。创新性的设备还应用了 WirelessHART® 技术,能每分钟进行一次可靠的现场数据通讯。

产品

Search
第1-3条产品搜索结果(共3条)
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
测量范围
高达 4,000 psi (275.8 bar) 表压,高达 10,000 psi (689.5 bar) 绝压
显示器/界面
114 mm (4.5 in.)
外壳材料
工程聚合材料,NEMA® 4X,及 IP66/67
爆破压力
11000 psi (758.4 bar)、26000 psi (1,792.6 bar) ,用于量程范围超过 4000 psi (275.8 bar) 的情况
过压保护
高达量程范围的 150 倍
最大工作温度
环境温度:-40 至 85° C(-40 至 185° F)
过程温度:-40 至 121° C(-40 至 250° F)
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

  • 传感器技术取代了机械部件,可无故障运行长达 10 年
  • 提供过压保护,确保压力度数准确可靠
  • 采用双层流程隔离,确保设备与人员安全
  • 本地状态显示,确认了压力表运行正常。
  • 设计为 4.5-in.(114 mm) 大表盘,有助于了解现场
  • 提供各种过程连接件,包括 NPT 公接头、DIN 和密封组件
  • 通过高达每分钟一次的通信频率,确保WirelessHART® 网络的数据可靠性 >99%

文档与图纸

备品备件和附件

Search
产品无结果