无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S 无线直连式压力变送器

产品描述

Rosemount 3051S 无线直连式压力变送器是一种无与伦比的解决方案,可为您优化表压和绝压测量性能。出色的可扩展 SuperModule™ 平台可通过安全且具有成本效益的 WirelessHART® 技术最大限度地降低过程可变性并减少维护,同时实现过程自动化。该直连式压力变送器适用于直接螺纹连接、歧管或密封系统方案,可实现可靠测量和快速安装。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
WirelessHART®
测量范围
表压测量高达 10000psi (689.47 bar),绝压测量高达 10000psia (689.47 bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
NSF 认证、NACE 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)

特点

  • 卓越的可扩展架构可优化性能、功能和过程连接
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 直接螺纹连接或歧管和远程密封件设计,可快速并经济高效地安装
  • Ultra 和 Classic 型性能可提供高达 0.025% 的量程精度
  • 具有 15 年稳定性和 200:1 量程比,可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
  • 压阻传感器技术可允许的校准量程为 0.3 至 10000 psi (20.7 mbar 至 689 bar)
  • 15 年质保,无忧使用
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共23条)
: