无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051 In-Line Pressure Transmitter

罗斯蒙特™ 3051 直连式压力变送器

产品描述

使用罗斯蒙特 3051 直连式压力变送器可靠测量压力和液位。这款出色的压力变送器可提供安装后 10 年稳定性和 0.04% 的量程精度,为您提供运行、控制和监控过程所需的信息。配备图形背光显示屏、Bluetooth® 连接以及旨在快速访问数据的增强软件功能。

产品

Search
第1-4条产品搜索结果(共4条)
3051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 150:1
通讯协议
4-20 MA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS® PA、1-5 V 低功耗 HART®
测量范围
表压高达 1378,95bar (20000psig)
绝压高达 1378,95bar (20000psia)
过程接液材质
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金 316L 不锈钢、镀金合金 400
诊断
基础诊断、过程警报、回路完整性诊断、导压管阻塞诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、NSF、NACE®、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)

特点

  • 直连式表压和绝对压力测量可为压力或液位解决方案提供高达 1378.95bar (20000psi) 的压力测量
  • 特定于应用场景的配置允许您将压力变送器转变为带体积计算功能的液位变送器
  • 压力或液位组件均经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少 70% 并简化安装
  • 具有 10 年稳定性和 150:1 量程比,可提供可靠的测量值和广泛的应用灵活性
  • 借助 Bluetooth® 无线连接,无需物理连接或单独的配置工具即可更轻松地执行维护和维修工作
  • 图形背光显示屏适用于各种照明条件并支持 8 种语言进行简易操作
  • 回路完整性和导压管阻塞诊断能够检测出电气回路问题及导压管阻塞,避免后续影响过程质量,从而提高安全性并缩短停工时间
  • 快速服务按钮内置配置按钮,可简化调试过程
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共27条)
: