无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2090 Pulp and Paper Pressure Transmitter

罗斯蒙特™ 2090P 纸浆和造纸压力变送器

产品描述

罗斯蒙特 2090P 纸浆和造纸压力变送器拥有紧凑的尺寸和坚固的结构,是纸浆和造纸行业的理想选择。此款轻便型变送器可提供与 PMC 过程连接兼容的 1in. 平齐安装连接,或者 1 1/2in. 螺纹安装连接。此款变送器的标定范围低至 0 至 1.5psi (0.1bar),高达 0 至 300psi (20.7bar),可实现可靠的测量功能。

质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 20:1
通信协议
4-20mA HART®
测量范围
表压测量高达 300psig (20.7bar),绝压测量高达 300psia (20.7bar)
过程接液材料
316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

  • 提供与 PMC 过程连接兼容的 1in. 平齐安装连接,或者 1 1/2in. 螺纹安装连接
  • 标定点可低至 0 至 1.5psi (0.1bar),高达 0 至 300psi (20.7bar),可灵活应用
  • 设计轻便紧凑,可进行轻松安装
  • 完全可配置的 LCD 可显示过程变量、范围百分比和诊断消息
  • 通过 4-20mA HART® 协议通信,便于简化主机集成

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共13条)
: