无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2090 Hygienic Pressure Transmitter

罗斯蒙特™ 2090F 卫生型压力变送器

产品描述

罗斯蒙特 2090F 卫生型压力变送器专用于卫生应用,特别针对制药以及食品和饮料行业而设计。该装置采用行业标准过程连接,无需特殊安装硬件即可连接卫生接头。此外,该卫生型压力变送器符合 3-A® 卫生标准,可满足苛刻的过程要求。

质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 20:1
通信协议
4-20mA HART®
测量范围
表压测量高达 300psig (20.7bar),绝压测量高达 300psia (20.7bar)
过程接液材料
316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
3-A 卫生标准,危险场所,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表

特点

  • 三夹式过程连接专为标准卫生接头设计
  • 符合 3-A 卫生标准,专用于卫生应用要求
  • 采用单填充液传感器系统实现可靠性和准确性
  • 用于过程温度高达 140 °C (284 °F) 的 CIP/SIP 管道系统
  • 完全可配置的 LCD 可显示过程变量、范围百分比和诊断消息

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-3条备品备件和附件结果(共3条)
: