无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

罗斯蒙特™ 2088 表压和绝压变送器

产品描述

使用罗斯蒙特 2088 表压和绝压变送器,您可以通过快速和易于安装的解决方案按时完成作业。该变送器具有现场操作显示界面 (LOI),提供了易于使用的菜单和内置的组态按钮,无需工具即可现场调试设备。该压力变送器还配有阀组和远程密封件。

产品

Search
第1-4条产品搜索结果(共4条)
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 50:1
通信协议
4-20mA HART®、1-5V 低功率 HART®
测量范围
表压测量高达 4,000psig (275.8bar),绝压测量高达 4,000psia (275.8bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

  • 现场操作显示面板 (LOI) 具有直观的菜单和内置组态功能,易于使用
  • 经工厂组装和泄漏测试的集成歧管和远程密封件解决方案可实现快速启动
  • 适用协议包括 4-20mA HART 及 1-5Vdc HART 低功耗,可灵活应用
  • 设计轻便紧凑,便于安装

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共20条)
: