无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2051 In-Line Pressure Transmitter

罗斯蒙特™ 2051 直连式压力变送器

产品描述

罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。此款变送器可提供准确的表压和绝压测量,可供直接安装。该压力变送器具有直观的现场操作显示面板,可简化调试、减少所需工具的数量,是一种经济高效且强大的解决方案。

产品

Search
第1-4条产品搜索结果(共4条)
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 100:1
通讯协议
4-20mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5V 低功率 HART®
测量范围
表压测量高达 10000psig (689.47bar),绝压测量高达 10000psia (689.47bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整规格,获得认证的完整列表

特点

  • 直观的现场操作显示面板简化了调试流程,便于简易和经济高效地安装
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证,以及安全安装方面的 FMEDA 先验证书

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-5条备品备件和附件结果(共5条)
: