无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3152N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3152N 核工业认证压力变送器

产品描述

精密设计的 Rosemount 3152N 核认证压力变送器可在核能应用中提供可靠的模拟压力测量,使用寿命长久。该变送器经 IEEE 标准 323™-1974/1983/2003 和 IEEE 标准 344™-1975/1987/2004 认证,满足行业标准。此外,产品在生产过程中执行严格的质量控制,包括保压部件的可追踪性、特殊核清洁和静压测试。

输出信号
4-20 mA
量程比
高达 10:1(范围 1 为 5:1)
测量范围
差压型高达 2000psi(13.79 MPa),表压型高达 4000 psig(27.58 MPa),绝对型高达 4000psig(27.58 MPa)
外壳材料
不锈钢、铝
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276
抗震等级
8.5g ZPA
辐射等级
6.5 Mrad(65 kGy)TID 伽马辐射
蒸汽/压力温度
143.3°C (290°F) 蒸汽/温度
认证标准
IEEE 标准 323™-1974/1983/2003
IEEE 标准 344™-1975/1987/2004
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系罗斯蒙特核仪器公司(Rosemount Nuclear Instruments, Inc.),了解最新产品信息,电话: 1-952-949-5207,或邮件: [email protected] 

特点

  • 经 IEEE 标准 323™-1974/1983/2003 和 IEEE 标准 344™-1975/1987/2004 行业标准解决方案认证
  • 可承受最高 6.5 Mrads TID 伽马的极端环境条件, 抗震等级高达 8.5g ZPA
  • 工程设计赋予其出色的蒸汽压力/温度性能,有效提高安全性
  • 0.2% 的参考精度,保证可靠测量
  • 质量控制包括保压部件的可追踪性、特殊核清洁和静压测试

文档与图纸