无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3051N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051N 核工业智能压力变送器

产品描述

Rosemount 3051N 智能压力变送器,适用于核工业应用,设计用于实现精准的(±0.075% 参考精度)差压、表压和绝压测量。作为世界首批数字化核应用压力变送器之一,按照 IEEE 344-1987(SSE 反应谱等级最高为 16.5 g’s)以及 IEEE 323-1983(温和环境),该设备经认证可用于 1E 类安全相关应用。

输出信号
4–20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
量程比
高达 100:1(请参阅完整规格,获取完整详情)
测量范围
差压型高达 2000 psi(13.8 MPa),表压型高达 2000 psig(13.8 MPa),绝对型高达 4000 psig(27.5 MPa)
外壳材料
不锈钢、铝
过程接液材料
316L 不锈钢
抗震等级
SSE 反应谱等级高达 16.5g's
辐射等级
没有评级
蒸汽/压力温度
没有评级
认证标准
IEEE 标准 323™-1974/1983/2003
IEEE 标准 344™-1975/1987/2004
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系罗斯蒙特核仪器公司(Rosemount Nuclear Instruments, Inc.),了解最新产品信息,电话: 1-952-949-5207,或邮件: [email protected] 。

特点

  • 经 IEEE 标准 344-1987 和 IEEE 标准 323-1983 (和缓环境)认证,满足行业标准要求
  • 提供 ±0.075% 精度,实现可靠、精确的过程测量
  • 100:1 的量程比降低库存成本,实现经济效益
  • 非相互作用的零点和量程调整,减少标定时间
  • 共平面传感器/过程接口实现最大安装灵活性,同时可减少法兰压力
  • 可调节阻尼长达 25.6 秒,提供更好的过程控制
  • 内部诊断实现简化维护,节约时间

文档与图纸