无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-Downhole-Pressure-Temperature

Roxar™ Downhole Pressure and Temperature Gauges

产品描述

Roxar 井下压力和温度表设计用于石油和天然气油藏中的永久安装,采用石英晶体测量技术以便在极端的油井条件下可靠地运行。仪表连续地将数字化压力和温度数据从任何油藏位置传输到表面,使操作员在油井的整个生命周期内都能做出更加明智的决定。

温度范围
20 - 225°C
标准标定压力范围
15 至 15,000psi
压力精度
0.02% Full Scale
初始温度精度
<±0.18°F
测量类型
绝缘硅片 (SOI) 技术
接液部件材质
Inconel 718/Inconel 625+
压力范围
最大工作压力:20,000psi
接液部件材质
Inconel 718/Inconel 625+

特点

  • 采用绝缘硅片 (SOI) 技术可在高达 225°C 的环境中精确测量,测量应用范围远超各种电子测量计的限制
  • 石英晶体测量可保证底孔温度测量读数的长期准确和低偏差
  • 可灵活部署于生产、注入和观察井中,以及极为复杂的多区智能井中
  • 集成了艾默生生产管理系统 Roxar Fieldwatch,增强企业决策能力
  • 依靠专门针对艾默生井下压力和温度传感器组合的井下测量架

文档与图纸