无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-4600 Pressure Transmitter

Rosemount™ 4600 压力变送器

产品描述

Rosemount 4600 石油天然气面板型压力变送器是面板安装应用的理想选择,可提供可靠的行业标准性能。该压力变送器能够测量高达 20000 psi (1379 bar) 的压力额定值,并提供高达 40:1 的量程比,以提高灵活性。此外,该装置采用全焊接不锈钢结构,具有设计紧凑、小巧轻便的特点,可在恶劣环境下提供稳定可靠的解决方案。

质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 40:1
通讯协议
4-20 mA HART®
测量范围
密封表压测量高达 20000 psig (1379 bar),绝压测量高达 20000 psia (1379 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

  • 高压额定值测量高达 20000 psi (1379 bar),可实现稳定可靠的解决方案
  • 设计紧凑、轻巧,非常适用于面板安装应用
  • 全焊接不锈钢结构可在恶劣环境下大幅提高可靠性
  • 高达 40:1 的量程比可提高应用的灵活性
  • 3 年内 ± 0.5% 的 URL 稳定性可最大程度降低维护成本,提高效率

文档与图纸