无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3255 Subsea Pressure and Temperature Transmitter

罗斯蒙特™ 3255 海底压力和温度变送器

产品描述

罗斯蒙特 3255 海底压力和温度变送器可在深达 4572 米的恶劣海底环境中进行稳定可靠的测量。获得专利的罗斯蒙特固态压力和温度传感技术在长达 30 年的设计使用寿命内提供领先的长期稳定性。艾默生在明尼苏达州查哈森的罗斯蒙特海底工厂中拥有整个组件的设计所有权,为海底行业提供最佳的交付时间。

测量类型
单压力和温度测量(PT)或双压力和温度(PTPT)
工作压力
高达 103.5 MPa(15,000 psi)
过程温度范围
-40 至 150°C(-40 至 302°F)
精度
高达 ± 0.02% 的量程上限压力和 ± 0.3°C 温度
稳定性
小于 ± 0.02% 全量程/年的压力
小于 ± 0.1% 全量程/年的标定范围温度
通讯协议
CANOpen(SIIS II 级)、Modbus(RS 485)
结构材料
过程 - 接液:UNS N06625(镍合金 625)
海水 - 接液整体法兰:UNS S31803(10ksi 的 22Cr 双相不锈钢)/ UNS S32760(15ksi 的 25Cr 超级双相不锈钢),含 625 铝镶嵌焊接
过程连接件
整体法兰:API 6A 2-1/16"、BX152

特点

  • 符合海底应用的 API 17F、API 17D 和 API 6A 标准
  • 获得专利的罗斯蒙特固态压力和温度传感技术提供领先的性能
  • 标准化、可组态的型号结构,便于选择产品规格和订购
  • 过程和海水接液部件的防腐蚀结构确保为严苛的海底应用提供可靠性能
  • 适用于深达 4572 米的深水环境
  • 艾默生致力于设计、制造并支持高品质、安全性有保障的海底压力、温度和差压变送器及配件

文档与图纸