无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051S Wireless High Static DP Transmitter

Rosemount™ 3051S 无线高静差压变送器

产品描述

Rosemount 3051S 无线高静差压变送器采用了 WirelessHART® 技术和 SuperModule™ 设计,性能优异,可承受最高为 15000 psi (1034 bar) 的静压。该变送器使用了 Rosemount Coplanar™ 技术,减轻了安装重量,能执行差压及设备温度测量。凭借适用于高静压条件的锥型和螺纹型直接连接件,该无线变送器可在条件恶劣的位置提供精确的数据。

质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 150:1
通讯协议
WirelessHART®
测量范围
差压测量高达 150 psi (623 bar),最大工作压力高达 15000 psi (1034 bar)
过程接液材料
崌嬥 C-276
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
NACE、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)

特点

  • SuperModule 设计可承受高达 15000 psi (1034 bar) 的静态管线压力
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 与目前的高压变送器相比,创新、紧凑共面平台可减少高达 60% 的重量
  • SuperModule 平台采用全焊接式密封设计,可抵抗过压和管道压力的影响,确保精度达到 0.055%
  • 可提供出色的无线精度和可靠性,以实现过程自动化
  • 具有坚固设计和 10 年稳定性,适用于极端恶劣的生产环境
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换

文档与图纸