无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-212-75-090 Pressure Transmitter

Paine™ 212-75-090 压力传感器

产品描述

Paine™ 212-75-090 压力变送器精度及适应性优异,是一款工业级 VDC 变送器,可执行可靠的压力测量。此变送器能快速提供准确的数据,优化系统运营效能、减少故障并降低维护成本。设备具有内部放大功能和全焊式密封结构,能承受高振动应用等极端条件环境。

测量范围
高达 10000 psia (698 bar)
工作温度
-40°C 至 121°C(-40°F 至 250°F)
过程介质
与 15-5 PH CRES 兼容
压力端口/接头
满足 AS4395E04 标准,内端口直径除外

特点

  • 以高效率、高准确率提供压力测量,提高系统性能
  • 快速提供精确数据,减少故障,降低维修成本
  • 提供较小的 5/8-in.直径外形规格
  • 全焊接式密封设计,可承受恶劣环境,进行长期稳定地测量
  • 设计用于管理宽量程操作压力,以实现灵活应用
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸