无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-212-60-080 Compensated DP Transducer

Paine™ 212-60-080 压差传感器

产品描述

Paine™ 212-60-080 差压变送器是一种温度补偿式 VDC 输出差压传感器。该变送器针对工业、能源、OEM 及测试环境中液压和气动控制装置的执行机构位置反馈进行测量。另外,传感器使用内置电子部件,免去了对独立式传感器和放大器的需求,可在两个端口处对压力差提供精准的直接比例输出。

测量范围
高达 5000 psid (344 bar)
工作温度
0 °C 至 121 °C(-40 °F 至 250 °F)
过程介质
与 300系列 CRES、丁晴橡胶、 2024-T351 AL 与 15-5 PH CRES 兼容的任何介质
压力端口/接头
每个传感器按照 MIL-G-5514 类型二第 2 种 O 型环 (2) MS28775-008 安装阀组

特点

  • 长期提供高度精确且可靠的压力测量
  • 密封式防腐设计,可长期使用
  • 紧凑型轻量级设计,承受高冲击和震动环境
  • 设计用于管理宽量程操作压力,以实现应用适应性
  • 可定制的传感器选项,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸