无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-211-55-010 HP and HP Transducer

Paine™ 211-55-010 高压高温传感器

产品描述

Paine™ 211-55-010 高压高温传感器是一款组合型传感器,可在极端的过程条件下提供可靠的测量数据。该传感器结构坚固耐用,外形小巧,能够耐受极端环境条件。其额定工作温度可达 316 °C (600 °F),能在高压/高温 (HP/HT) 勘探及生产环境中为新建及改造设施带来经过验证的优良性能。

测量范围
高达 30000 psia (2068 bar)
工作温度
-40 °C 至 316 °C(-40 °F 至 600 °F)
过程介质
与合金 UNS N07725 解决方案相兼容的任何介质,退火并老化至40HRC 与 Inconel 600 的最低硬度
压力端口/接头
符合 MS33656-E3 标准,使用退火的 Inconel 600 可换式封口

特点

  • 设计用于测量高达 30000 psi (2068 bar) 的生产条件
  • 设计用于承受极端环境中高达 316 °C (600°F) 的操作环境
  • 在恶劣的腐蚀条件下,在单一设备中提供高压高温测量
  • 提供较小的 ¾-in.直径外形规格
  • 全焊接式密封设计,在艰苦的勘探生产地区坚实耐用、恢复能力强、性能稳定。
  • 可定制的传感器选项,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸