无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-210-60-090 Compensated DP Transducer

Paine™ 210-60-090 压差传感器

产品描述

Paine™ 210-60-090 差压传感器可以在诸多应用中测量压力差,例如从伺服阀到航空检测环境的执行机构位置反馈。该设备内部设置有两个独立的传感元件,可测量输入端口的压力,能提供差异输出。该传感器具有独特的小型化设计,可用于严苛的环境中。

测量范围
高达 5000 psid (344 bar)
工作温度
-53 °C 至 121 °C(-65 °F 至 250 °F)
过程介质
与 300系列 CRES、丁晴橡胶、 2024-T351 AL 与 15-5 PH CRES 兼容的任何介质
压力端口/接头
每个传感器按照 MIL-G-5514 类型二第2种 O 型环 (2) MS28775-008 安装阀组

特点

  • 这一持久解决方案可承受恶劣条件,供长期使用
  • 耐冲击和振动设计可对诸多操作条件进行高度精确且可靠的压力监控
  • 接口适配器选项考虑到了广泛的应用程序连接
  • 独特的小型紧凑设计,便于安装
  • 温度补偿设计可提供高度准确的压力测量
  • 可定制的传感器选项,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸