无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-210-30-110 Pressure Transducer

Paine™ 210-30-110 压力传感器

产品描述

Paine™ 210-30-110 压力传感器是一款全焊接式密封的不锈钢传感器,能直接在测量点精确监控系统压力。凭借其耐用的设计,该设备可在恶劣的液压、气动及其他系统环境中高效运行。该传感器在一般压力应用中应用广泛,适用于多种压力范围,具有电压输入、电气连接、压力端口、特殊检测及温度补偿诸多选项。

测量范围
高达 5000 psis (344 bar)
工作温度
-53 °C 至 121 °C(-65 °F 至 250 °F)
过程介质
与 15-5 PH CRES 条件 H1025 & 304 CRES 兼容的任何介质
压力端口/接头
按 MS33649-4 标准使用 MS28775-012 型号 O 型环安装凸台

特点

  • 加固设计,可承受恶劣与极端环境,以提供长期效能。
  • 稳定性长期保持良好,以实现可靠测量
  • 耐冲击和振动设计可对要求条件进行高度精确的压力监控
  • 高动态的流体频率响应,可快速指示流程变化
  • 工作介质包括与 15-5 PH CRES 条件 H1025 与 304 CRES 相兼容的任何介质,用途广泛
  • 可定制的传感器选项,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸