无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-752 Remote Indicator

Rosemount™ 752 FOUNDATION™ 现场总线远程指示器

产品描述

Rosemount 752 FOUNDATION™ 现场总线远程指示器显示最终控制设备控制的变量值,或是不可访问区域变送器发出的数据。该 752 支持 H1 互操作测试套件 (ITK) 6.0 更新版,为您带来符合 NAMUR NE107 建议的现场诊断升级。此远程指示器可以在 FOUNDATION Fieldbus H1 网段上的任何位置工作,并且可以提供压力、流量、液位、温度或阀门位置等变量。

外壳防护等级
NEMA 4X 型,IP66 和 IP68
认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表
结构材料
低铜铝合金或 CF-8M(铸造 316 不锈钢)

特点

  • 在终端控制设备的旁边显示受控变量的值,以便了解过程
  • 通过安装在无法到达区域的变送器远程提供重要的过程变量
  • 可以将设备放在区段上的任意位置,以获得应用灵活性
  • 最多可以配置 8 个带有标签和工程单位的值,以满足多种应用需求
  • 数据以 3 秒为增量顺序滚动,可提供快速、全面的信息
  • 通过可选的功能块套件提供高级计算和控制功能,以获得增强的数据
  • 提供的功能块包括输入选择开关、输入表征器、算法、积分器以及带自动调整的 PID。
  • 可显示 FOUNDATION 现场总线 H1 区段上任意设备的功能块输出,以获得适应性
  • 由两线制区段供电的设备,便于安装和使用
  • 非关键性警报可发送至维护站等待后续处理,而关键性诊断则可以选择进行即时仪表检查

文档与图纸