无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-751 Field Signal Indicator

罗斯蒙特 751 现场信号指示器

产品描述

使用专为恶劣工业环境设计的 Rosemount 751 现场信号指示器访问重要过程数据。此款现场信号指示器与任何测量输入变量(例如压力、流量、液位或温度)的两线制变送器一起使用。此装置适用于难以查看内置仪表的安装情况,具有耐腐蚀性,并具有防爆和本质安全认证。

结构材料
外壳:低铜铝; 涂层:聚氨酯; O 型圈:丁腈橡胶;仪表安装材料:GE 聚苯醚塑料
外壳防护等级
NEMA 4X 型。CSA 4x 型。IP66
证书/认证
危险场所,船用型式,�请参阅认证的完整列表了解详情

特点

  • 可显示重要过程变量,用于使用一体化流量计难以查看这些变量的安装情况
  • 可与任何 2 线制压力、流量、液位或温度变送器一起运行,可灵活应用
  • 多种液晶仪表选项
  • 大,2 1/4 -in.直径的仪表面拥有 2-in.长量程刻度,以提供简便的读取功能
  • 仪表可在外壳内进行 90 度增量的旋转,以方便查看。
  • 紧凑坚固的设计提供抗振动和耐腐蚀性,可承受恶劣的工业环境
  • 可提供全球危险场所认证满足项目要求

文档与图纸