无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-2500 Series point level switches

Rosemount™ 2500 系列固体应用点式物位开关

产品描述

罗斯蒙特固体物位开关可灵活测量粉末、谷物及颗粒。紧凑的尺寸使之适合安装在各种大小的容器和筒仓中。提供四种不同的技术,便于找到适合您的过程的解决方案。

产品

Search
第1-5条产品搜索结果(共5条)
尺寸
延长件长度:
2501 - ≤ (157") 用于延长管,≤ 10,000 mm (393") 用于缆绳型
2511 - ≤ (157")
2521 - ≤ (157") 用于延长管,≤ 20,000 mm (787.4") 用于电缆型
2535 -≤ (157")
2555 - ≤ 20,000 mm (78,.7) 用于杆型,≤ 20,000 mm (787.4") 用于缆绳型和分体式
灵敏度
2501 - 用于介质 ≥ 15 g/l​
2511 - 用于介质 ≥ 30 g/l​
2521 - 用于介质 ≤ 5 g/l​
2535 -用于介质 ≥ 20 g/l​
2555 - 用于介质 DC* ≥1.5​
过程温度
2501 - 温度 ≤ 1100°C
2511 - 温度 ≤ 150°C
2521 - 温度 ≤ 150°C
2535 - 温度 ≤ 150°C
2555 - 温度 ≤ 500°C
输出
继电器,3 线 PNP,直接负载,NAMUR
外壳材料
所有开关均为铝质,等级可达到 IP66(2501、2521)或 IP67(2511、2535、2555)
结构材料
铝、不锈钢(303/304 或316L)、PPS 或陶瓷。

特点

  • 罗斯蒙特固体开关无需维护
  • 可旋转的坚固压铸铝质外壳,允许在机械安装后进行各方向电气连接
  • 罗斯蒙特固体开关对温度或压力变化不敏感
  • Rosemount 2555 采用的“主动保护技术”可防止介质聚积或结块,确保完全可靠性
  • 传感器属于杆型,因此 Rosemount 2535 不受桥接影响。
  • Rosemount 2501 和 2555 固体开关能够经受重负荷与高温
  • Rosemount 2501 采用带可调节信号输出时间延迟的通用电压电子部件
  • 所有开关都易于安装和维修(即插即用传感器)
  • 适用于过溢保护(FSH/FSL)
  • 各种延长件(管或缆绳),适合黏附性产品
  • 结构材料可以是铝、不锈钢钢、PPS 或陶瓷。
  • 所有开关均拥有危险区域认证(天然气和灰尘)
    2555 拥有卫生型认证 - EHEDG

文档与图纸