无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-L2E

Fisher™ L2e 电动液位控制器

产品描述

Fisher L2e 型电动开/关液位控制器使用浮子式浮筒液位传感器来探测液位或两种不同重力液体的分界面。 该控制器非常适用于石油和天然气分离器、处理器和洗涤器中的液位控制。 L2e 力平衡传感器设计的可靠性,非常适合石油和天然气的生产、压缩和处理行业中的应用。

区域分类
隔爆、防火、防尘燃
认证
CSA、ATEX、IECEx、PED、CUTR
数据接口
有线
诊断
安装类型
安装过程容器
操作温度
标准温度
位置控制
开/关
过程控制
液位
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 直觉零点和量程调整带来在设置回路性能时的灵活性。
  • 优质的密封开关配备镀金接点和先进的刀刃传感技术,提供高度可靠的精准液位控制。
  • 侧盖上的二维码让仪表技术员能够马上进行布线、设置、标定、调节和故障诊断。
  • 高品质设计和组件,有助于确保无泄漏电流。
  • 在高振动安装,如压缩器洗涤器中,亦不影响控制器的性能和可靠性。
  • 可在现场将浮子调为水平或垂直,无需任何额外的部件。
  • 传感器可便捷地拆卸,以便检查或更换工艺密封。 控制器不含可修理或可替换的零件,可在现场便捷更换。
  • 标准结构使用的材料符合 NACE MR0175-2002 的要求。