无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Piggable Transfer Systems

清管阀门和阀组

产品描述

清管系统由清管阀门和阀组组成,能够自动清洁、清空用于产品输送的传输管线。清管阀门和阀组使单一的管线可以连续输送多种产品,而不受污染。使用艾默生清管系统,您不仅可以减少布线、冲洗和污染,同时还可提高安全性和效率。

应用
润滑油生产、润滑脂生产中产品传输、特种化学品混合、化学品和添加剂混合、涂料生产、个人护理、食品和饮料
技术
清管阀门(头线输送阀门、直连输送阀门、孪生阀、三通阀)和清管阀组
阀门系列尺寸
2 至 6 英寸,请咨询工厂了解其他尺寸的详情
清管材料
聚氨酯、氟橡胶、EPDM、HNBR、PTFE
阀门和阀组材料
不锈钢
工作范围
过程工程/设计、性能保障、设备供应采购、项目管理、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务和支持
供应范围
清管系统由阀门、通道和一站式阀组组成,保证出色性能表现。系统具有清管、阀门、仪表、无线仪表、布线、零部件和控件
产品
化学品、润滑油、涂料、溶剂、酒精、润滑脂、塑料、肥皂、洗涤剂、涂层和清漆、墨水、饮料、树脂、清洁用品、粘合剂和密封剂等液体。

特点

  • 由于阀门仅具有 23 毫升的最低残留液体量,实现了清管操作的最高性能
  • 应用艾默生的轻松环设计,无需拆卸阀门即可轻松检修阀门
  • 灵活的凸缘清管设计,推进率高达 60%,降低了对空气压力的要求
  • 艾默生全球生命周期服务和支持网络,帮助维持性能,简化零部件管理
  • 采用可靠的清管阀组,避免使用软管并实现自动化传输,从而杜绝产品泄漏和安全隐患
  • 采用紧凑型清管阀组,减少专用输送管道的需要
  • 通过减少污染和避免溢出提高产品质量
  • 需要时,可采用经现场验证的双向清管过程进行双向清管

文档与图纸