无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-398R Retractable pH ORP Sensor

Rosemount™ 398R 可伸缩式 pH/ORP 传感器

产品描述

罗斯蒙特 398RVP pH/ORP 传感器采用耐化学腐蚀的 Tefzel™ 结构、钛以及坚固的参比端。此 pH/ORP 传感器非常适合测量苛刻过程液体(例如酸性水汽提塔、使用二氧化氯的纸浆漂白塔,以及含有各种有机溶剂的过程流体)的 pH 值

测量范围
pH 传感器:0 至 14
ORP 传感器:-1500 至 +1500 mV
温度范围
32 至 212 °F(0 至 100 °C)
工作压力
半玻壳:0 至 250 psig(0 至 17.24 barg)
平玻壳:0 至 100 psig(0 至 6.89 barg)
最大工作压力
(缩回或插入时)
21 in. 管 64 psig (4.41 barg)
36 in. 管 35 psig (2.41 barg)

特点

  • 出色的耐化学性使 pH 传感器和 ORP 传感器能够承受含有二氧化氯以及多种有机溶剂和氧化剂的应用环境
  • 坚固的参比技术可减少传感器维护需求,且即使是在易覆着、易结垢和易中毒的过程中也能确保 pH/ORP 测量的准确性
  • 螺旋状参比通道可防止参比中毒,再加上防裂玻璃,可延长 pH/ORP 传感器的寿命

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-8条备品备件和附件结果(共8条)
: