无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-QDC Nuclear Electrical Connector

EGS 迅速断开 (QDC) 核电连接器

产品描述

EGS 快速断开 (QDC) 核电气连接器适合第一代和第三代核电厂。EGS QDC 是卡口式、可快速断开的连接器,简单扭动即可进行锁定和解锁。此轻型连接器由 Curtiss-Wright Nuclear 公司设计、认证及制造,可配合所有罗斯蒙特 1150 和 3150 系列压力变送器使用。

经久耐用
连接头:66 °C (150 °F) 下 40 年;62.3 °C (144 °F) 下 60 年
EPDM O 型环:66 °C (150 °F) 下 10 年;EPDM O 型环和硅橡胶垫片:62.3 °C (144 °F) 下 25 年
认证标准
IEEE 572 – 1985
IEEE 323 – 1974/1983
IEEE 344 – 1987
IEEE 382 – 1980
10CFR50.49
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系 Rosemount Nuclear Instruments, Inc.,了解最新产品信息,电话:1-952-949-5207,或邮件:[email protected] 

特点

  • 由柯蒂斯-莱特核能公司设计制造,可供工厂选用——安装在罗斯蒙特 1150 与 3150 系列核压力变送器上
  • 第一代和第三代卡口连接器,用于内外部控制
  • 简单扭动一下,即可开启或关闭设备,安装简便
  • 连接器体为不锈钢材质,体积小、重量轻,便于使用
  • 采用卡口设计,通过视觉锁定指示器,即可进行内外部控制,便于核查
  • 按核质量保证计划设计,满足NQA-1、10CFR50 附录 B 及 10CFR21 的要求

文档与图纸