无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3154N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3154N 核工业认证压力变送器

产品描述

Rosemount 3154N 核认证压力变送器是一款用于核应用的模拟变送器。该设备可经受恶劣的事故环境,并在其悠长的使用寿命中提供可靠的性能。该变送器经认证适合 IEEE 应用,可在生产过程中执行严格的质量控制,包括保压部件的可追踪性、特殊核清洁和静压测试。

输出信号
4-20 mA
量程比
高达 10:1(范围 1 为 5:1)
测量范围
差压型高达 2000psi(13.79 MPa),表压型高达 4000 psig(27.58 MPa),绝对型高达 4000psig(27.58 MPa)
外壳材料
不锈钢
过程接液材料
316L 不锈钢
抗震等级
8.5g ZPA 抗震
辐射等级
112 Mrad(1.12 MGy)TID 伽马辐射
蒸汽/压力温度
224°C (435°F) 蒸汽/温度
认证标准
IEEE 标准 323™-1974/1983/2003
IEEE 标准 344™-1975/1987/2004
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系罗斯蒙特核仪器公司(Rosemount Nuclear Instruments, Inc.),了解最新产品信息,电话: 1-952-949-5207,或邮件: [email protected] 

特点

  • 经 IEEE 标准 323™-1974/1983/2003 和 IEEE 标准 344™-1975/1987/2004 行业标准解决方案认证
  • 可承受最高 112 Mrads TID 伽马的辐射暴露,抗震等级高达 8.5g ZPA,满足过程要求
  • 耐久工程设计,可在蒸汽温度高达 167 °C (435 °F)
  • 0.2% 的参考精度,保证可靠测量
  • 质量控制包括保压部件的可追踪性、特殊核清洁和静压测试

文档与图纸