无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3154K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3154K 核工业认证压力变送器

产品描述

Rosemount 3154K 核认证压力变送器是可以满足核电站严苛环境要求的模拟变送器。此款变送器可提供精确的压力测量,并在其悠长的使用寿命中维持可靠的性能。此设备可用于蒸汽应用的高温高压环境,经 KTA 3505 认证,可经受 350kGy (35 Mrad) TID 级别的伽玛辐射,以及最高为 5g 的抗震和 7g APC 的振动级别。

输出信号
4-20 mA
量程比
高达 10:1(范围 1 为 5:1)
测量范围
差压型高达 13.79 MPa(2000 psi),计量型高达 27.58 MPa(4000 psig),绝对型高达 27.58 MPa(4000 psig)
外壳材料
316 不锈钢
过程接液材料
316 不锈钢
抗震等级
振动至 5g 抗震和 7g APC
辐射等级
350 kGy(35 Mrad)TID 伽马辐射
蒸汽/压力温度
160°C (320°F) 持续 1 小时
认证标准
KTA 3505
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系罗斯蒙特核仪器公司(Rosemount Nuclear Instruments, Inc.),了解最新产品信息,电话: 1-952-949-5207,或邮件: [email protected] 

特点

  • 经 KTA 3505 辐射、振动和蒸汽压力/温度性能认证,满足测量需求
  • 耐久设计可承受严酷事故环境和恶劣条件
  • 1 小时 160 °C (320 °F) 的蒸汽压力/温度性能
  • 0.2% 的参考精度,保证可靠测量
  • 质量控制包括保压部件的可追踪性、特殊核清洁和静压测试

文档与图纸