无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3153K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3153K 核工业认证压力变送器

产品描述

Rosemount 3153K 核认证压力变送器经 Electricite de France 认证,可满足 RCC-E K3 应用的需求,该模拟变送器设计用于法国核反应堆运行。此设备可用于蒸汽应用的高温高压环境,经 RCC-E 2002 认证,可经受 20 kGy (2 Mrad) TID 级别的伽玛辐射,以及 16 Hz 下最高 50 m/s2 的振动。

输出信号
4-20 mA
量程比
高达 10:1(范围 1 为 5:1)
测量范围
差压型高达 13.79 MPa(2000 psi),计量型高达 27.58 MPa(4000 psig),绝对型高达 27.58 MPa(4000 psig)
外壳材料
过程接液材料
316 不锈钢
抗震等级
振动等级在 16 Hz 时高达 50 m/s2
辐射等级
20 kGy(2 Mrad)TID 伽马辐射
蒸汽/压力温度
HELB 115° C (239° F) 峰值温度
认证标准
RCC-E 2002
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系罗斯蒙特核仪器公司(Rosemount Nuclear Instruments, Inc.),了解最新产品信息,电话: 1-952-949-5207,或邮件: [email protected] 

特点

  • 经 RCC-E 2002 辐射、振动和蒸汽压力/温度性能认证,满足测量需求
  • 耐久设计可承受严酷事故环境和恶劣条件
  • HELB 115° C 峰值温度蒸汽压力/温度性能
  • 0.2% 的参考精度,保证可靠测量
  • 质量控制包括保压部件的可追踪性、特殊核清洁和静压测试

文档与图纸