无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F731 TE-Heat and Cold Metering in any Environment

Flexim FLUXUS F731 TE — 适用于多种环境的加热和冷却热能计量

产品描述

Flexim FLUXUS F731 TE 专门为加热和冷却热能测量而设计,一个设备即可完成所有测量 — 流量计、温度和热能计算器多效合一。F731 TE 按照 EN 1434 热能计标准进行计算,通过外夹式超声波传感器以非侵入方式测量体积流量。同时,温度探头通过以下两种方式监测加热或冷却系统的供应和回流管道温度:使用外夹式传感器通过非侵入方式进行监测,或通过插入温度探头进行监测。配备两个测量通道,以便同时测量两条管道并进行全面监测和准确测量。

流体类型
水、水-乙二醇、典型传热流体
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 25m/s(0.03 至 82ft/s),具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
电源
90-264VAC
11-32VDC
管道尺寸
6 至 6500mm(0.24 至 255.9inch)
压力范围
-
温度范围(介质)
-40 至 +240°C(-40 至 +464°F)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART® 有源/无源
脉冲/频率/二进制
输入
温度
4-20mA 有源/无源
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
M-Bus
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 应用范围几乎无限 — 即使在 -200 至 +630°C(-328 至 +1166°F)的极端温度下也是如此。
  • 集成了热能计算功能。
  • 通过配对和可追踪的标定超声波传感器实现高度准确的流量测量。
  • 通过配对和可追踪的标定温度传感器(符合 DIN EN 1434-1 的要求)实现高度准确的温度测量。
  • 从低流速到高流速的宽动态测量范围 — 即使是夜间的小流速也能捕获。
  • 改造简便且经济高效,无需中断生产。
  • 防篡改存储测量数据。
  • 先进的仪表校验(Advanced Meter Verification)。
  • 符合 ISO 24062 的要求。
  • 流量扰动补偿可减少 2D 入口的直管需求。

文档与图纸