无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G831 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G831 ST-LT 危险区域的非侵入式蒸汽流量测量

产品描述

Flexim FLUXUS G831 ST-LT 可用于在危险区域从管道外部通过非侵入方式测量蒸汽流量。即使在低流速下也非常灵敏,其功能不受流向的影响。由于流量范围大(流速从 0.01 m/s 到 60 m/s),因此不需要减小管道直径来适应管道内仪表对最小流速的要求。此外,非侵入式的测量不会造成压力损失。传感器底座可以完全隔热,以减少流向环境的任何热损失。使用 FLUXUS G831 ST-LT,只需使用同一尺寸的流量计即可获取从极低到极高流量的所有蒸汽用量。

流体类型
饱和及过热蒸汽
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005 m/s
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1- 2% ±0.005 m/s
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 60 m/s,具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/1 分类
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 1 区
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
电源
100-230VAC
20-32VDC
管道尺寸
23 mm 至 1000 mm
压力范围
44 至 145 psig
温度范围(介质)
+135 至 +180°C
输出
4-20mA 有源/无源(可选 Ex-ia)
4-20mA HART 有源/无源(可选 Ex-ia)
脉冲/频率/二进制
输入
温度(可选 Ex-ia)
4-20mA(可选 Ex-ia 有源)
通讯协议
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA(可选 Ex-ia)
Foundation 现场总线(可选 Ex-ia)
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 即使在低流速下,仍具有较宽的流量动态测量范围
  • 无需减小管道直径 - 零压损
  • 集成质量流量测量
  • 先进的仪表校验 (Advanced Meter Verification)

文档与图纸