无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G731 ST-LT Non-intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-LT - 非侵入式蒸汽流量测量

产品描述

Flexim FLUXUS G731 ST-LT 是一款非侵入式、高性能超声波夹装流量计,可测量高达 180°C (356°F)的蒸汽流量。利用双测量通道,即使在严苛的流量条件下也能够出色完成检测任务。可选配的不锈钢外壳与 FM I 级 2类认证确保可在恶劣环境中使用,灵活的信号输入输出配置选项适用于所有应用。当用户需要考虑测量点的总运营成本时,这是重要的优势。时差法原理的有效区间从 0.01m/s(0.03ft/s)开始,因此无需进行管道缩径以人为提高流速。

流体类型
饱和及过热蒸汽
精度
测量系统的不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1-3% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:具体取决于管径和传感器
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
电源
90-264VAC
11-32VDC
管道尺寸
23mm 至 1000mm(0.9 至 39.4inch)
压力范围
3 至 10barg(44 至 145psig)
温度范围(介质)
+135 至 +180°C(+275 至 +356°F)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART® 有源/无源
脉冲/频率/二进制
输入
温度
4-20mA 有源/无源
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
M-Bus
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • SCA — 同步通道平均功能,适用于条件严苛的测量点。
  • 可用于 FM I 级 2类和 IECEx/ATEX 2 区的变送器。
  • 配备不锈钢外壳。
  • 安装、调试和维护无需中断生产。
  • 高动态测量范围 — 无需缩小管径。
  • 无流量范围限制 - 0.01 至 60m/s(0.03 至 197ft/s)。
  • 零压力损失 — 零能量损耗。
  • 双向测量。
  • 通过饱和蒸汽曲线进行集成质量流量测量和温度在线测量。
  • 先进的仪表校验(Advanced Meter Verification)。
  • 符合 ISO 24062 的要求。
  • 流量扰动补偿可减少 2D 入口的直管需求。

文档与图纸