无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G731 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-HT — 高温蒸汽测量

产品描述

Flexim FLUXUS G731 ST-HT 可用于从管道外部通过非侵入方式测量高达 630°C(1166°F)的过热蒸汽。这种独特的流量测量解决方案基于相关流量测量原理。声学测量方法具的动态测量范围宽泛,且其功能不受流向的影响。FLUXUS G731 ST-HT 以高达 10:1 的量程比进行准确的双向流量测量。这款创新型流量计不与蒸汽直接接触,也没有任何可移动部件,因此不会产生磨损,从而节省必要的维护成本。进行安装时无需中断,是一种经济高效的改造解决方案。

流体类型
饱和及过热蒸汽
精度
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±3%-4%
重复性
读数的 ± 1% 至 3 %
流量通道
2
范围
流速范围:具体取决于应用
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
电源
90-264VAC
11-32VDC
管道尺寸
10 至 900mm(0.39 至 35.4inch)
压力范围
1 至 220barg(15 至 3190psig)
温度范围(介质)
+100 至 +630°C(+212 至 +1166°F)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART® 有源/无源
脉冲/频率/二进制
输入
温度
4-20mA 有源/无源
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
M-Bus
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 无压降,无需改装管道,无需中断生产。
  • 流量动态测量范围宽。
  • 改造简便且经济高效。

文档与图纸