无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G601 ST G608 ST Portable Non-Intrusive Steam Meter

Flexim FLUXUS G601 ST 和 G608 ST 便携式、非侵入式蒸汽测量

产品描述

Flexim FLUXUS ST 从管道外部以非侵入方式测量蒸汽流量,这种便携式声学测量方法令人印象深刻,它具有很宽的动态测量范围,即使在非常低的流速下也具有高灵敏度,并且不受流向影响。由于流量范围大(流速高达 60m/s (200ft/s)),因此不需要减小管道直径来适应管道内仪表对最小流速的要求。此外,非侵入式的测量不会造成压力损失。传感器底座可以完全隔热,以减少流向环境的热损失。FLUXUS ST 无移动部件。因此,FLUXUS ST 不会磨损,也不需要进行维护。

精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005m/s (0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1-2% ±0.005m/s (0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s (0.015ft/s)
流量通道
2
工艺介质
饱和蒸汽、过热蒸汽、液体和气体,详情请参阅技术规格
工艺温度
最高 180°C (356 °F)
工艺压力
最小 3bar (44psi) 绝对压力
管道尺寸
45mm (1.80in) 至 1000mm (39.40in)
范围
流速范围:0.01m/s (0.03ft/s) 至 60m/s (200ft/s)(具体取决于管道尺寸和传感器)
通讯协议
Modbus RTU 可选
系统配置和安装
请对您的具体应用进行可行性测试

特点

  • 多功能 — 测量液体、气体、压缩空气、热能和蒸汽流量。
  • 可执行完整能效任务的理想测量设备(例如,符合 ISO 50001 标准)
  • 通过非侵入方式准确测量双向、高动态的压缩空气、气体、液体和热能的流速
  • 便携式、易于使用的流量变送器,具有 2 个流量通道、多个输入/输出和一个带串行接口的集成数据记录器
  • 自动加载校准数据和传感器检测,减少设置时间,提供准确、长期稳定的结果
  • 锂离子电池提供超过 14 小时的自主测量操作
  • 传感器采用成熟的外夹式技术,防尘、防潮
  • 提供用于测量壁厚的探头

文档与图纸