无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F731 Non-intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F731 非侵入式超声波液体流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F731 是超声波外夹式液体体积和质量流量测量领域取得的一项技术突破。FLUXUS F731 超声波外夹式液体流量计采用精密的信号过滤器,处理能力比以往更快,测量算法先进,是用于不同工业应用的测量解决方案标杆。F731 超声波流量计使用新的同步通道平均法(SCA)和流量特征校正,做好了应对严苛工况的准备。

流体类型
所有液体
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 25m/s(0.03 至 82ft/s),具体取决于管径
证书/认证
FM I 类/2 分类
ATEX/IECEx 2 区
电源
90-264VAC
11-32VDC
管道尺寸
6 至 6500mm(0.24 至 255.9inch)
压力范围
-
温度范围(介质)
-40 至 +200°C(-40 至 +392°F)/WI:-200 至 +630°C(-328 至 +1166°F)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART® 有源/无源
脉冲/频率/二进制
输入
温度 4-20mA 有源/无源
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
M-Bus
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 精度和可重复性 — 由于具备经过校准和温度补偿的匹配传感器、先进的信号处理能力和诊断功能,在高流量和低流量下进行测量时均能实现出色的可靠性和精度。
  • 安装简单,无需中断生产 — 外部安装系统意味着无需中断生产或增加工程成本。
  • 免维护 — 不与流动介质接触,形成一种无需维护的耐用计量解决方案,能够经受恶劣的环境。
  • 操作安全 — 无泄漏通道,无逸散性排放。
  • 先进的仪表校验(Advanced Meter Verification)
  • 经认证可在危险区域内操作(经过 FMc I 级 2类、ATEX/IECEx 2 区认证)
  • 每个测量系统都进行了内部预校准(可根据国家标准追溯),并附有校准数据证书。
  • 匹配的传感器、集成的温度补偿(根据 ANSI/ASME MFC-5.1-2011 规定)和数字信号处理功能保证了高零点稳定性和无漂移测量读数。
  • 符合 ISO 24062 的要求
  • 流量扰动补偿可减少 2D 入口的直管需求

文档与图纸