无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-WaveInjector Non-Intrusive Flow at Extreme Temperatures

Flexim WaveInjector,极端温度下的非侵入式流量测量

产品描述

利用 Flexim WaveInjector 技术,可在 -190 °C 至 600 °C 的极端温度下进行计量。Flexim WaveInjector 采用独特技术,实现了超声波传感器与高温或低温管道的热分离,可以在极端的管壁温度下进行永久性流量测量,从而在过程控制、过程管理和环境保护方面提供竞争优势。WaveInjector 与超声波传感器组合使用,可以轻松安装在管道外表面,使用耦合板进行适当的声学接触。这意味着不需要打开管道 - 不需要钻孔,也不需要工艺流程关停。

系统配置和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 提高了操作员和工厂的安全性
  • 增强了环境合规性
  • 设备启动和升级更轻松
  • 通过更严格的过程控制增加了利润
  • 提高了应用灵活性
  • 降低了启动、运行和维护成本
  • 降低了流量计和备用零件的库存成本

文档与图纸