关闭
Flexim FLUXUS WD 系列非侵入式超声波流量计是计量及监测饮用水水管网络的理想设备。由于采用了外夹式技术,WD 系列支持在现有供水网络管道上安装流量测量点,既简单又节约成本。FLUXUS WD 系列拥有极可靠且极精确的超声波流量测量系统 - 甚至可以测量低至0.01 m/s 的流量。传感器用宽大的不锈钢带固定在管道上,同时外部还有坚固的不锈钢外壳作保护。传感器具有 IP68 防护等级,配备加强型传感器电缆。