关闭
Flexim FLUXUS Cryo 非侵入式超声波流量计非常适合用于测量装载/卸载过程中的高流量,以及操作开始或停止时的低流量。该流量计能够在各种 LNG 和其他温度低至 -328°C (-558.4) 的低温应用中进行测量:从调峰站的 3" (76.2mm) 管线到油轮卸货至储罐的 36" (914.4mm) 管线,均可使用。对于所有需要对低温流体进行可靠且无故障的流量测量的情况,这些非侵入式超声波流量计提供了理想解决方案。FLUXUS Cryo 具有宽大测量范围,非常适合用于测量装载/卸载过程中的高流量,以及操作开始或停止时的低流量。