无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F731 WD-Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F731 WD — 固定式超声波水流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F731 WD 非侵入式超声波流量计是饮用水和废水应用的理想的流量测量解决方案。它支持在现有供水和废水基础设施内采用外夹式技术安装流量测量点,既简单又节约成本。Flexim FLUXUS F731 WD 拥有非常可靠准确的非侵入式超声波流量测量系统。它甚至可以测量低至 0.01m/s(0.03ft/s)的流量 — 非常适合用于泄漏检测和夜间流量测量。由于传感器可以永久连接到管道上并且具有 IP68 防护等级,因此它适合安装在旁通管中,适用于埋设或浸没安装方式。与 F532 WD 相比,F731 WD 适用于直径超过 2000mm(79in)的管道,提供双通道测量和全面的通讯组合。

流体类型
所有液体
精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0,005m/s(±0.02ft/s)
流量通道
最多 2 个
范围
流速范围:0.01 至 25m/s(0.03 至 82ft/s),具体取决于管径
证书/认证
-
电源
90-264VAC
11-32VDC
管道尺寸
6 至 6500mm(0.24 至 255.9inch)
压力范围
-
温度范围(介质)
-40 至 +240°C(-40 至 +464°F)
输出
4-20mA 有源/无源
4-20mA HART® 有源/无源
脉冲/频率/二进制
输入
4-20mA 有源/无源
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION 现场总线
M-Bus
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 非常准确,流速低至 0.01m/s(0.03ft/s)。
  • 无需零点校准,永久无漂移。
  • 永久性耦合箔片。
  • IP68 传感器。
  • 传感器可永久性埋入地下(不需要旁通管)。
  • 可靠又准确的流量测量。
  • 安装成本低。
  • 坚固耐用。
  • 适用于具有挑战性的管道材料,例如 PCCP 和粘固剂。
  • 先进的仪表校验(Advanced Meter Verification)。
  • 符合 ISO 24062 的要求。
  • 流量扰动补偿可减少 2D 入口的直管需求。

文档与图纸