无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F721 WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F721 WD 固定式超声波水流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F721 WD 非侵入式超声波流量计是饮用水和废水应用的理想流量测量解决方案。它支持在现有供水和废水基础设施内采用外夹式技术安装流量测量点,既简单又节约成本。Flexim FLUXUS F721 WD 拥有非常可靠准确的非侵入式超声波流量测量系统。它甚至可以测量低至 0.01m/s(0.03ft/s)的流量 — 非常适合用于泄漏检测和夜间流量测量。由于传感器可以永久连接到管道上并且具有 IP68 防护等级,因此它适合安装在旁通管中,适用于埋设或浸没安装方式。与 F532 WD 相比,F721 WD 适用于直径超过 2000mm(79in)的管道,提供双通道测量和全面的通讯组合。

液体
水和水/乙二醇混合液
管道尺寸
50 至 6500mm(2 至 255in)
流量测量通道
1 或 2
温度范围(管壁)
-40 至 +130°C(-40 至 +266°F)
物理量
体积流量、质量流量、流速
精度
测量系统的不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005m/s(±0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流量):读数的 ±1.0 % ±0.005m/s(±0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s(±0.02ft/s)
流速范围
0.01 至 25m/s(0.03 至 82ft/s)
非侵入式水温测量
随附
电源
100…230V AC
20…32V DC
11…16V DC
防护等级
IP66(变送器)
IP67 或 IP68(传感器)
输出
4 至 20mA 电流(有源/无源)/脉冲/频率/二进制)
输入
通讯协议
Modbus RTU/TCP
BACnet MS/TP
BACnet IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation 现场总线
USB
LAN
系统组态和安装
如需了解更多详细信息,请下载技术参数

特点

  • 非常准确,流速低至 0.01m/s(0.03ft/s)。
  • 无需零点标定,永久无漂移。
  • 永久性耦合箔片。
  • IP68 传感器。
  • 传感器可永久性埋入地下(不需要旁通管)。
  • 可靠又准确的流量测量。
  • 安装成本低。
  • 坚固耐用。
  • 适用于具有挑战性的管道材料,例如 PCCP 和粘固剂。

文档与图纸