无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS F601 The Portable Multi-Functional Flow Meter

Flexim FLUXUS F601 便携式多功能型流量计

产品描述

Flexim FLUXUS F601 可在 5 分钟内完成测量,是便携式外夹式流量计的理想之选,可用于维修和维护工作,控制和检测未安装固定仪表的测量点,甚至临时替代固定安装的流量计。F601 配备锂电池,可持续工作 14 小时以上。采用配对的探头以及精密的算法,包括负责修正管壁回音和错误的探头定位,即使在苛刻的应用环境中也能确保可靠的和高精度测量。

精度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±1% ±0.005m/s (0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s (0.02ft/s)
范围
流速范围:0.01 至 25m/s(0.03 至 82ft/s)
证书/认证
仅限安全区域
电源
锂离子 7.2V/6.2Ah 工作时间超过 25 小时
可用传感器
剪切波
管道尺寸
6mm (0.24in) 至 6500mm (255.9in)
温度范围
-40°C (-40°F) 至 +200°C (+392°F)/ WI:-200°C (-328°F) 至 +600°C (+1112°F)
输出
4-20mA 有源/无源
脉冲/频率/开关量
输入
Pt100/Pt1000
4-20mA 无源
通讯协议
Modbus RTU

特点

  • 在恶劣工况下坚固耐用 — 标配双通道流量计
  • 快速测量:得益于即插即用的传感器识别 (EPROM) 功能,无需进行零点校准
  • 仅用两对探头即可得到广泛应用的出色灵活性
  • 双向测量,可测量几乎所有的管材和各种液体— 详尽的内部数据库
  • 热能/能量测量的理想解决方法
  • 采用全新的双工作模式,即便在复杂的流量条件下也能实现准确可靠的测量
  • 高度灵活,例如用于能量计量、数据记录、各种输入/输出、外部压力数据的记录

文档与图纸