无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G80X SIL G Functional Safety

Flexim FLUXUS G80X SIL G 通过功能安全认证的气体流量计

产品描述

通过 SIL 2 认证的 Flexim FLUXUS SIL G 非侵入式外夹式超声波传感器,只需安装在管道外部即可,没有泄漏的风险。这种超声波测量方法不需要接液装置,其工作不受管道内压力的影响,并且不受机械应力的影响,这意味着几乎不会出现磨损情况。在进行定期检查时,绝不需要干扰管道系统。FLUXUS 的自诊断功能意味着可以轻松进行重复测试,从而准确评估测量的可靠性和质量。

证书/认证
FM I 级 1类、ATEX、IECEx 1 区认证,IP66,铝制或不锈钢外壳变体 - 适合海上平台使用
测量参数
体积流量、质量流量、流速
工作温度
变送器:-10 °C 至 +60 °C
证书/认证
最高 NEMA 4X (IP68)
温度范围
管壁:-40 °C 至 +100°C
范围
流速范围:0.01 至 35 m/s(具体取决于管道尺寸)
管道尺寸
6 mm 至 2100 mm
精度
读数的 1%-3% ±0.3ft/s(具体取决于应用),读数的 0.5% ±0.03ft/s(现场校准)
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s
流量
数据记录器容量:>100,000 个值:所有参数,测量值和诊断结果的汇总
通讯协议
Modbus RTU
电源
100 至 240VAC/50 至 60Hz 或 20 至 32VDC
Communication Protocol
RS232
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

特点

  • 可在运行过程中轻松改装
    适用于后续提高安全性
    适用于在线测量出现故障时维持保护功能
  • 全面的认证
    传感器、夹钳装置和电子部件是 FMEDA 的一部分
  • 应用范围广
    传感器和测量变送器用于气体的流量测量
  • 重复测试简单直接
    任何时候都可以轻松进行功能测试
    自我诊断功能令人信服
  • 评估透明
    可发布 FMEDA 报告
    提供关于认证程序和范围的全部信息

文档与图纸